Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FWJ-1400A

Eaton Bussmann series FWJ high speed fuse, 700 Vac (UL), 690 Vac (IEC), 800 Vdc (5-50A), 1400A, 25 kAIC (35-200A), 100 kAIC (250-2000A), 50 kAIC at 800 Vdc (35-200A, 450-600A), None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWJ-1400A
EAN
5027590021159
UPC
051712796316
Product Length/Depth
172 mm
Product Height
89 mm
Product Width
89 mm
Product Weight
2571 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
1400 A
Voltage rating
1000 Vac, 800 Vdc
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
25 kAIC (35-200A)
450-600A)
50 kAIC at 800 Vdc (35-200A
100 kAIC (250-2000A)
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2700000 at 1000 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.