Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FWX-50A14F

Eaton Bussmann series FWX high speed fuse, 600V, 50A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC at 250 Vdc, Non Indicating, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWX-50A14F
EAN
5027590501422
UPC
051712666213
Product Length/Depth
14 mm
Product Height
14 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
700 V
Voltage type
AC
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1800 at 250 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
14 x 51 mm

Compatible microswitch

Accessories
  • CH14 Modular fuse holder
  • FW14-PCB

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.