Eaton Green Motion Building, nabíjecí stanice pro elektromobily, online, nastavitelný výstupní výkon 3,7 kW až 22 kW (jednofázový nebo třífázový), zásuvka typu 2, RFID, elektroměr MID
| Název výrobku |
Nabíjecí stanice pro elektromobily Eaton Green Motion Building
|
| Katalogové číslo |
GMB2201BAAA00A00
|
| EAN |
3553340301827
|
| Délka/hloubka produktu |
116 mm
|
| Výška výrobku |
291 mm
|
| Šířka výrobku |
263 mm
|
| Hmotnost výrobku |
3 kg
|
| Soulad |
IEC 61851-1
Opatřeno značkou CE |
| Kód modelu |
GMB 3.7-22kW T2 Socket MID
|
| Jmenovité napětí |
400V
|
| Jmenovitá frekvence |
50 Hz
|
| Jmenovitý proud |
32 A
|
| Fáze |
Třífázový
|
| Jmenovitý připojovací výkon |
22 kW
|
| Výkon na nabíjecí místo – max. |
22 kW
|
| Počet nabíjecích jednotek |
1
|
| Počet LED žárovek |
1
|
| Materiál skříně |
Plastový
|
| Metoda montáže |
Nástěnná montáž
|
| Model připojení na instalační straně |
3fázový
|
| Typ kabelu |
Konektor typu 2
|
| Délka nabíjecího kabelu |
0 m
|
| Počet konektorů vozidla (typ 2, CCS) |
0
|
| Počet výstupních zásuvek (CEE) |
0
|
| Počet výstupních zásuvek (typ 2) |
1
|
| Stupeň krytí |
IP54
IK08 |
| Provozní teplota |
-25°C až 45°C
|
| Protokol |
OCPP
|
| Zvláštní charakteristiky |
|
| Obsah balení |
|
| Osazeno: |
Správa zatížení
Elektroměr Komunikační rozhraní |
| Funkce |
Kontrola přístupu
|