Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

XCI3025221
Kód modelu: GM Home & Building - Cable holder

Eaton Green Motion Building, Eaton Green Motion Home, držák kabelu, vedení kabelu, nerezová ocel,

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Green Motion
Katalogové číslo
XCI3025221
EAN
3553340301209
Délka/hloubka produktu
65 mm
Výška výrobku
220 mm
Šířka výrobku
300 mm
Hmotnost výrobku
0.5 kg
Soulad
UKCA
Certifikace
CE
Kód modelu
GM Home & Building - Cable holder

Technické údaje produktu

Typ příslušenství / náhradního dílu
Příslušenství
Jiná

Exportovat specifikaci produktu