Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

GMB2202BAAA00A00
Kód modelu: GMB 3.7-22kW T2S MID

Eaton Green Motion Building, nabíjecí stanice pro elektromobily, online, nastavitelný výstupní výkon 3,7 kW až 22 kW (jednofázový nebo třífázový), zásuvka typu 2 s clonkami, RFID, elektroměr MID

General specifications

Název výrobku
Nabíjecí stanice pro elektromobily Eaton Green Motion Building
Katalogové číslo
GMB2202BAAA00A00
EAN
3553340301872
Délka/hloubka produktu
116 mm
Výška výrobku
291 mm
Šířka výrobku
263 mm
Hmotnost výrobku
3.1 kg
Soulad
IEC 61851-1
Opatřeno značkou CE
Kód modelu
GMB 3.7-22kW T2S MID

Elektrické specifikace

Jmenovité napětí
400V
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Jmenovitý proud
32 A
Fáze
Třífázový
Jmenovitý připojovací výkon
22 kW
Výkon na nabíjecí místo – max.
22 kW
Počet nabíjecích jednotek
1
Počet LED žárovek
1

Mechanické specifikace

Materiál skříně
Plastový
Metoda montáže
Nástěnná montáž
Model připojení na instalační straně
3fázový
Typ kabelu
Konektor typu 2
Délka nabíjecího kabelu
0 m
Počet konektorů vozidla (typ 2, CCS)
0
Počet výstupních zásuvek (CEE)
0
Počet výstupních zásuvek (typ 2)
1

Specifikace prostředí

Stupeň krytí
IP54
IK08
Provozní teplota
-25°C až 45°C

Další specifikace

Protokol
OCPP
Zvláštní charakteristiky
  • Eaton Green Motion Building je AC nabíjecí stanice pro elektromobily speciálně navržená pro vnitřní i venkovní použití v soukromých a veřejných parkovacích zařízeních pro vícebytové, lehké komerční a průmyslové aplikace.
  • - Bezpečné nabíjení elektromobilů
  • - Osvědčená technologie nabíjení elektromobilů
  • - Pohodlné nabíjení vhodné pro všechny typy soukromých elektromobilů
  • - Kabel nebo zásuvka typu 2
  • - Kompaktní
  • - Montáž na stěnu nebo na podlahu
  • - Nabíjení elektromobilů s ohledem na budoucnost díky snadno nastavitelnému výstupnímu výkonu
  • - RFID a mobilní aplikace
  • Lze integrovat s jakýmkoli softwarem CPO založeným na OCPP 1.6J
  • Elektroměr s MID certifikací
  • Statické a dynamické vyrovnávání zátížení
  • Stabilita sítě prostřednictvím vyrovnávání fází
  • Modbus TCP/IP pro integraci se systémy řízení spotřeby energie
Obsah balení
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily Green Motion Building
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
  • Vrtací šablona
  • Nalepovací těsnění
  • Distanční podložky
  • Ethernetová propojka
Osazeno:
Správa zatížení
Elektroměr
Komunikační rozhraní
Funkce
Kontrola přístupu

Exportovat specifikaci produktu