Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

GMB2201BBAA00A00
Kód modelu: GMB 3.7-22kW T2 Socket MID 4G

Eaton Green Motion Building, nabíjecí stanice pro elektromobily, online, nastavitelný výstupní výkon 3,7 kW až 22 kW (jednofázový nebo třífázový), zásuvka typu 2, RFID, elektroměr MID, 4G

General specifications

Název výrobku
Nabíjecí stanice pro elektromobily Eaton Green Motion Building
Katalogové číslo
GMB2201BBAA00A00
EAN
3553340301834
Délka/hloubka produktu
116 mm
Výška výrobku
291 mm
Šířka výrobku
263 mm
Hmotnost výrobku
3 kg
Soulad
IEC 61851-1
Opatřeno značkou CE
Kód modelu
GMB 3.7-22kW T2 Socket MID 4G

Electrical specifications

Jmenovité napětí
400V
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Jmenovitý proud
32 A
Fáze
Třífázový
Jmenovitý připojovací výkon
22 kW
Výkon na nabíjecí místo – max.
22 kW
Počet nabíjecích jednotek
1
Počet LED žárovek
1

Mechanical specifications

Materiál skříně
Plastový
Metoda montáže
Nástěnná montáž
Model připojení na instalační straně
3fázový
Typ kabelu
Konektor typu 2
Délka nabíjecího kabelu
0 m
Počet konektorů vozidla (typ 2, CCS)
0
Počet výstupních zásuvek (CEE)
0
Počet výstupních zásuvek (typ 2)
1

Environmental specifications

Stupeň krytí
IP54
IK08
Provozní teplota
-25°C až 45°C

Additional specifications

Protokol
OCPP
Zvláštní charakteristiky
  • Eaton Green Motion Building je AC nabíjecí stanice pro elektromobily speciálně navržená pro vnitřní i venkovní použití v soukromých a veřejných parkovacích zařízeních pro vícebytové, lehké komerční a průmyslové aplikace.
  • - Bezpečné nabíjení elektromobilů
  • - Osvědčená technologie nabíjení elektromobilů
  • - Pohodlné nabíjení vhodné pro všechny typy soukromých elektromobilů
  • - Kabel nebo zásuvka typu 2
  • - Kompaktní
  • - Montáž na stěnu nebo na podlahu
  • - Nabíjení elektromobilů s ohledem na budoucnost díky snadno nastavitelnému výstupnímu výkonu
  • - RFID a mobilní aplikace
  • Lze integrovat s jakýmkoli softwarem CPO založeným na OCPP 1.6J
  • Elektroměr s MID certifikací
  • Statické a dynamické vyrovnávání zátížení
  • Stabilita sítě prostřednictvím vyrovnávání fází
  • Modbus TCP/IP pro integraci se systémy řízení spotřeby energie
Obsah balení
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily Green Motion Building
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
  • Vrtací šablona
  • Nalepovací těsnění
  • Ethernetová propojka
Osazeno:
Správa zatížení
Elektroměr
Komunikační rozhraní
Funkce
Kontrola přístupu

Exportovat specifikaci produktu