Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba

LHNRC3

Eaton Exceder LED3 horn, ceiling, red, 12/24 VDC, indoor

K dispozici je novější verze tohoto produktu:

General specifications

Product Name
Eaton Exceder LED3 horn
Catalog Number
LHNRC3
UPC
786697262388
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
6.25 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
0.502 lb
Certifications
UL

Technické údaje produktu

Type of horn
Horn
Housing color
Red
Housing material
UV stabilized plastic
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Mounting Method
Ceiling
Tones
Continuous/Code 3
Voltage
12 V
24 V
Approvals
ULC
UL
CSFM
FCC
RoHS
ICES
Sound Level (dBA)
95
90

Exportovat specifikaci produktu