Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

NIT20

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 550 V, DC 250 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NIT20
EAN
5027590503945
UPC
051712392471
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
15.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Elektrické údaje

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CM32FC Camaster fuse holder
RS20 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
NIT
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88/A1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.