Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

RS20HWH

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, front connected, white, fuse-links NITD NIT

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS20HWH
EAN
5027590506823
UPC
051712392594
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
79 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
139.2 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
20 A
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.

Product specifications

Model
Red Spot
Connection
Front Connected
Number of poles
Single-pole

Compatible fuse

Fuse type
NITD
NIT

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.