Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

NITD4

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NITD4
EAN
5027590504171
UPC
051712840071
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
14.65 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Elektrické údaje

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CM32FC Camaster fuse holder
RS20 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
NITD
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88/A1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.