Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PB1F
Kód modelu: Eaton Protection Box 1 FR

Eaton Protection Box 1 FR, 10A, vstup: Schuko, výstup: (1) French

General specifications

Název výrobku
Přepěťová ochrana Eaton Protection Box
Katalogové číslo
PB1F
EAN
3553340667145
Délka/hloubka produktu
98 mm
Výška výrobku
55 mm
Šířka výrobku
72.5 mm
Hmotnost výrobku
0.112 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
MOR
Certifikace
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Kód modelu
Eaton Protection Box 1 FR

Technické údaje produktu

Jistič
Ne
Průřez jádra
0 mm²
Bez obsahu halogenů
Ne
Tvar pouzdra
Pravoúhlé
Zapojení vstupu
Protective contact (SCHUKO)
Internet/tel.linka - ochrana
Ne
Kvalita materiálu
Jiné
Označení NEMA
Žádný
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Počet výstupů zásuvek FR
1
Jmenovitý proud
10A
Fáze
Jednofázové
Nárazový proud
3000 A
Typ indikátorů
Barevná LED
Počet výstupů NEMA
0
Počet výstupů (jiných)
0
Počet připojení USB
0
Obsah balení
  • Zařízení přepěťové ochrany
  • Stručná příručka
Délka napájecího kabelu
0
Číslo RAL
9003
Proudový chránič
Ne
Povrchová úprava
Matný
Ochrana povrchu
Jiná
Spínatelný
Ano
Transparentní
Ne
Úhel otočené centrální vložky
Jiné
Počet výstupů zásuvek se zemnicím kolíkem
1
Barva
Černá/bílá
Počet vývodů
1
Provozní napětí
220-250 V
Jmenovité přepětí
1500 V
Provozní teplota - max.
40 °C
Provozní teplota – min.
0 °C
Metoda montáže
Lišta DIN 35 mm
Materiál
Plast
Osazeno:
Přepěťová ochrana
Indikace LED
Pojistka
Stupeň ochrany
stupeň krytí IP20
Typ
Přepěťová ochrana
Zvláštní charakteristiky
Špičkové zařízení s přepěťovou ochranou v provedení s FR zásuvkou, splňuje normy IEC 61643-11, záruka na připojená zařízení

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.