Foto je ilustrační
Download
Eaton Protection Box 6 FR, 10A, vstup: Schuko, výstupy: (6) French
Název výrobku |
Přepěťová ochrana Eaton Protection Box
|
Katalogové číslo |
PB6F
|
EAN |
3553340667183
|
Délka/hloubka produktu |
245 mm
|
Výška výrobku |
110 mm
|
Šířka výrobku |
47.5 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.583 kg
|
Soulad |
MOR
Opatřeno značkou CE |
Certifikace |
IEC/EN 61643-11
IEC/EN 60884-1 |
Kód modelu |
Eaton Protection Box 6 FR
|
Jistič |
Ano
|
Průřez jádra |
0 mm²
|
Bez obsahu halogenů |
Ne
|
Tvar pouzdra |
Pravoúhlé
|
Zapojení vstupu |
Protective contact (SCHUKO)
|
Internet/tel.linka - ochrana |
Ne
|
Kvalita materiálu |
Jiné
|
Označení NEMA |
Žádný
|
Jmenovitá frekvence |
50–60 Hz
|
Počet výstupů zásuvek FR |
6
|
Jmenovitý proud |
10A
|
Fáze |
Jednofázové
|
Nárazový proud |
3000 A
|
Typ indikátorů |
Barevná LED
|
Počet výstupů NEMA |
0
|
Počet výstupů (jiných) |
0
|
Počet připojení USB |
0
|
Obsah balení |
|
Délka napájecího kabelu |
1.5 m
|
Číslo RAL |
9003
|
Proudový chránič |
Ne
|
Povrchová úprava |
Matný
|
Ochrana povrchu |
Jiná
|
Spínatelný |
Ano
|
Transparentní |
Ne
|
Úhel otočené centrální vložky |
Jiné
|
Počet výstupů zásuvek se zemnicím kolíkem |
6
|
Barva |
Černá/bílá
|
Počet vývodů |
6
|
Provozní napětí |
220-250 V
|
Jmenovité přepětí |
1500 V
|
Hodnocení přerušení |
10 AIC
|
Provozní teplota - max. |
40 °C
|
Provozní teplota – min. |
0 °C
|
Metoda montáže |
Přenosný
Lišta DIN 35 mm |
Materiál |
Plast
|
Osazeno: |
Indikace LED
Pojistka Zapínač/vypínač Přepěťová ochrana |
Stupeň ochrany |
stupeň krytí IP20
|
Typ |
Přepěťová ochrana
|
Zvláštní charakteristiky |
Špičkové zařízení s několika zásuvkami a přepěťovou ochranou v provedení s 6 FR zásuvkami, splňuje normy IEC 61643-11, záruka na připojená zařízení
|