Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PB6UF
Kód modelu: Eaton Protection Box 6 USB FR

Eaton Protection Box 6 FR, 10A, vstup: Schuko, výstupy: (6) French, (2) dobíjecí USB porty

General specifications

Název výrobku
Přepěťová ochrana Eaton Protection Box
Katalogové číslo
PB6UF
EAN
3553340667206
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
110 mm
Šířka výrobku
47.5 mm
Hmotnost výrobku
0.61 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
MOR
Certifikace
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Kód modelu
Eaton Protection Box 6 USB FR

More additional specifications

Jmenovitý proud
10A
Typ indikátorů
Barevná LED
Materiál
Plast
Zvláštní charakteristiky
Špičkové zařízení s několika zásuvkami a přepěťovou ochranou v provedení s 6 FR zásuvkami, splňuje normy IEC 61643-11, 2 USB porty, záruka na připojená zařízení
Typ
Přepěťová ochrana

Outlet surge suppressor specifications

Úhel otočené centrální vložky
jiný
Jistič
Ano
Barva
Černá/bílá
Průřez jádra
0 mm²
Stupeň ochrany
stupeň krytí IP20
Osazeno:
Vypínač
Pojistka
Indikace LED
Přepěťová ochrana
Bez obsahu halogenů
Ne
Bez obsahu halogenů
Ne
Tvar pouzdra
Pravoúhlé
Zapojení vstupu
Protective contact (SCHUKO)
Internet/tel.linka - ochrana
Ne
Hodnocení přerušení
10 AIC
Materiál
Plast
Kvalita materiálu
jiný
Označení NEMA
Žádný
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Počet výstupů zásuvek FR
6
Počet výstupů NEMA
0
Počet výstupů NEMA
0
Počet vývodů
6
Počet výstupů (jiných)
0
Počet výstupů zásuvek se zemnicím kolíkem
6
Počet výstupů zásuvek se zemnicím kolíkem
6
Počet připojení USB
2
Provozní teplota - max.
40 °C
Provozní teplota – min.
0 °C
Provozní napětí
220-250 V
Obsah balení
  • Zařízení přepěťové ochrany
  • Stručná příručka
Délka napájecího kabelu
1.5 m
Číslo RAL
9003
Proudový chránič
Ne
Povrchová úprava
Matný
Ochrana povrchu
jiný
Jmenovité přepětí
1500 V
Spínatelný
Ano
Transparentní
Ne

Surge protective device specifications

Metoda montáže
Přenosný
Lišta DIN 35 mm
Fáze
Jednofázové
Nárazový proud
3000 A

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.