Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PB8TUF
Kód modelu: Eaton Protection Box 8 Tel@ USB FR

Eaton Protection Box 8 Tel@ FR, 10A, vstup: Schuko, výstup: (8) French, Eaton ochrana telefonní a internetové linky, (2) dobíjecí USB porty

General specifications

Název výrobku
Přepěťová ochrana Eaton Protection Box
Katalogové číslo
PB8TUF
EAN
3553340667244
Délka/hloubka produktu
290 mm
Výška výrobku
110 mm
Šířka výrobku
47.5 mm
Hmotnost výrobku
0.713 kg
Soulad
MOR
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Kód modelu
Eaton Protection Box 8 Tel@ USB FR

Additional specifications

Typ
Přepěťová ochrana
Zvláštní charakteristiky
Špičkové zařízení s několika zásuvkami a přepěťovou ochranou v provedení s 8 FR zásuvkami, splňuje normy IEC 61643-11, ochrana telefonní i internetové linky, 2 USB porty, záruka na připojená zařízení
Obsah balení
  • Zařízení přepěťové ochrany
  • Stručná příručka
  • RJ11 Telefonní/internetový kabel
Barva
Černá/bílá
Číslo RAL
9003
Tvar pouzdra
Pravoúhlé
Metoda montáže
Přenosný
Lišta DIN 35 mm
Materiál
Plast
Kvalita materiálu
jiný
Povrchová úprava
Matný
Ochrana povrchu
jiný
Transparentní
Ne
Délka napájecího kabelu
1.5 m

Electrical Specifications

Provozní napětí
220-250 V
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Jmenovitý proud
10A
Hodnocení přerušení
10 AIC
Fáze
Jednofázové
Jistič
Ano
Proudový chránič
Ne
Internet/tel.linka - ochrana
Ano

Connectivity & Outlets

Zapojení vstupu
Protective contact (SCHUKO)
Počet výstupů (jiných)
0
Počet vývodů
8
Počet připojení USB
2
Počet výstupů NEMA
0
Označení NEMA
Žádný
Úhel otočené centrální vložky
jiný

Indicators & Controls

Typ indikátorů
Barevná LED
Spínatelný
Ano

Environmental & Safety

Stupeň ochrany
stupeň krytí IP20
Provozní teplota – min.
0 °C
Provozní teplota - max.
40 °C
Bez obsahu halogenů
Ne

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.