Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-160A-01XL

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 160 A, DC 1000 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, blade connections

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-160A-01XL
EAN
5996516000359
UPC
051712371995
Product Length/Depth
218 mm
Product Height
61 mm
Product Width
84 mm
Product Weight
840 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
160 A
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
44 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-01XL
Material
Ceramic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.