Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SC20PWH

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, back stud connected, white, fuse-link SSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC20PWH
EAN
5027590508865
UPC
051712419444
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
87 mm
Product Width
71 mm
Product Weight
94.8 g
Compliances
Contact factory

Elektrické údaje

Amperage Rating
20 A
Voltage rating at AC
550 V a.c.

Kompatibilní pojistka

Fuse type
SSD

Technické údaje produktu

Model
Safeclip
Connection
Back stud connected
Number of poles
Single-pole

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.