Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

XCI3262221-02000
Kód modelu: GMH V2 3.7-11 kW Cable T2 On-Line

Eaton Green Motion Home, nabíjecí stanice pro elektromobily, online, nastavitelný výstupní výkon 3,7 kW až 11 kW (jednofázový nebo třífázový), 5 m kabel - konektor typu 2

General specifications

Název výrobku
Nabíjecí stanice pro elektromobily Eaton Green Motion Home
Katalogové číslo
XCI3262221-02000
EAN
3553340301070
Délka/hloubka produktu
116 mm
Výška výrobku
291 mm
Šířka výrobku
263 mm
Hmotnost výrobku
4.3 kg
Soulad
IEC 61851-1
Opatřeno značkou CE
Kód modelu
GMH V2 3.7-11 kW Cable T2 On-Line

Additional information

Protokol
OCPP
Zvláštní charakteristiky
  • Eaton Green Motion Home je AC nabíjecí stanice pro elektromobily speciálně navržená pro vnitřní i venkovní použití v soukromých parkovacích zařízeních pro jednotlivé domy.
  • - Bezpečné nabíjení elektromobilů
  • - Osvědčená technologie nabíjení elektromobilů
  • - Pohodlné nabíjení vhodné pro všechny typy soukromých elektromobilů
  • - Kabel nebo zásuvka typu 2
  • - Kompaktní
  • - Montáž na stěnu nebo na podlahu
  • - Nabíjení elektromobilů s ohledem na budoucnost díky snadno nastavitelnému výstupnímu výkonu
  • - Specializovaná mobilní aplikace
Obsah balení
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily Green Motion Home
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
  • Vrtací šablona
Osazeno:
Komunikační rozhraní
Správa zatížení
Funkce
Kontrola přístupu

Electrical specifications

Jmenovité napětí
400V
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Jmenovitý proud
16A
Fáze
Třífázové
Jmenovitý připojovací výkon
11 kW
Výkon na nabíjecí místo – max.
11 kW
Počet nabíjecích jednotek
1
Počet LED žárovek
1

Enclosure material

Metoda montáže
Montáž na stěnu
Typ kabelu
Konektor typu 2

Environmental specifications

Stupeň krytí
IP54
IK08 (Odolnost proti rázům)
IK08
Provozní teplota
-25°C až 45°C

Mechanical specifications

Materiál skříně
Plastový
Metoda montáže
Montáž na stěnu
Model připojení na instalační straně
3fázový
Typ kabelu
Konektor typu 2
Délka nabíjecího kabelu
5 m
Počet konektorů vozidla (typ 2, CCS)
0
Počet výstupních zásuvek (CEE)
0
Počet výstupních zásuvek (typ 2)
0

Protocol

Zvláštní charakteristiky
  • Eaton Green Motion Home je AC nabíjecí stanice pro elektromobily speciálně navržená pro vnitřní i venkovní použití v soukromých parkovacích zařízeních pro jednotlivé domy.
  • - Bezpečné nabíjení elektromobilů
  • - Osvědčená technologie nabíjení elektromobilů
  • - Pohodlné nabíjení vhodné pro všechny typy soukromých elektromobilů
  • - Kabel nebo zásuvka typu 2
  • - Kompaktní
  • - Montáž na stěnu nebo na podlahu
  • - Nabíjení elektromobilů s ohledem na budoucnost díky snadno nastavitelnému výstupnímu výkonu
  • - Specializovaná mobilní aplikace
Obsah balení
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily Green Motion Home
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
  • Vrtací šablona
Osazeno:
Komunikační rozhraní
Správa zatížení
Funkce
Kontrola přístupu

Voltage rating

Jmenovitá frekvence
50 Hz
Jmenovitý proud
16A
Fáze
Třífázové
Počet LED žárovek
1

Exportovat specifikaci produktu