Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

XSTHS3P080P200V1
Kód modelu: XST Hybrid Inverter 3Ph 8kW PV 20kWp

Hybridní střídač 8 kW 180~1100 V DC/400 V AC- 50/60 Hz EN RoHS (bílá, 3L+N+PE, se spínačem napájení, BMS) (s CT/WIFI)

General specifications

Název výrobku
Eaton xStorage Hybrid třífázový střídač
Katalogové číslo
XSTHS3P080P200V1
EAN
3553340101397
Délka/hloubka produktu
240 mm
Výška výrobku
980 mm
Šířka výrobku
540 mm
Hmotnost výrobku
42 kg
Soulad
IEC/EN 62040-1
G99
Certifikace
EN 62109 (part 1:2010, part 2:2011)
EN 61000-6-1/-2/-3/-4
VDE-AR-N 4105
Kód modelu
XST Hybrid Inverter 3Ph 8kW PV 20kWp

Exportovat specifikaci produktu