Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Systémy ukládání energie

xStorage Hybrid

Globální posun směrem k udržitelné energii je nezbytný pro úspěch při snižování emisí CO2 v boji proti změně klimatu. Systémy ukládání energie hrají při této transformaci klíčovou roli a pomáhají také šetřit peníze za energii. xStorage Hybrid je navržen tak, aby zachycoval přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů, účinně ji ukládal a dodával, když je spotřeba energii vysoká nebo když je výroba energie z obnovitelných zdrojů nízká. Ve společnosti Eaton chápeme, že je důležité udržet si náskok ve stále se vyvíjejícím energetickém prostředí. Proto jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout jedinečnou řadu řešení, která společně vytvářejí kompletní energetickou infrastrukturu v budovách, včetně produkce solární energie a ukládání energie.
1 a 3fázové hybridní střídače
3,6 kW – 12 kW
Vysoce účinný
Až 97,6 %
Modulární konstrukce
Konfigurace systému
Snadná a rychlá instalace
Kompletní portfolio ochranných prvků

Snižte své účty za energii a uhlíkovou stopu

Zvyšte vlastní spotřebu energie z obnovitelných zdrojů a využijte finanční výhody posunu spotřeby s xStorage Hybrid. Využijte uloženou energii v době spotřeby, abyste snížili své účty za energii a pokryli dodatečnou potřebu energie. Technologie řízení energie vám pomůže ušetřit peníze, zvýšit hodnotu vašeho majetku a přispět k udržitelnějšímu světu.

Pokrytí široké škály energetických potřeb a dodržování předpisů

Systém xStorage Hybrid je určen pro obytné a lehké komerční budovy a splňuje širokou škálu energetických potřeb. Je vhodný pro novou instalaci i dodatečnou montáž a snadno se integruje do energetické infrastruktury budovy. Náš systém xStorage Hybrid je zkonstruován tak, aby byl kyberneticky bezpečný, splňoval přísné bezpečnostní normy a pomohl majitelům budov dodržovat stávající a připravované předpisy EU, což z něj činí spolehlivé a bezpečné energetické řešení.

Kompletní portfolio, které vám pomůže s transformací energeriky

Nabízíme široké portfolio produktů, které vám pomohou vybudovat energetickou infrastrukturu, která urychlí transformaci energetiky ve vaší budově. Můžeme vám například pomoci přidat nabíjecí stanice pro elektromobily a nakonfigurovat instalaci nabíjecích stanic podle vašich aktuálních potřeb s možností rozšíření v budoucnu. Tímto způsobem můžete rychle přizpůsobit svou budovu tak, aby v budoucnu splňovala měnící se energetické potřeby a cíle.

Vyzkoušejte náš konfigurátor

Náš online konfigurátor vám umožňuje navrhnout a přizpůsobit budoucí systém pro ukládání energie přesně podle vašich potřeb.

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení

Instalace

X
Download Close