La qualité, la fiabilité et la résilience font partie intégrante des produits Scantronic d'Eaton. Eaton s'engage depuis toujours à soumettre ses produits à un programme intensif de tests et de vérifications par des laboratoires tiers et nous sommes la seule entreprise de ce type à procéder ainsi.
La gamme de produits pour les marchés résidentiels et PME comprend des alarmes anti-intrusion, des PTI, des dispositifs d'alerte et de communication, des systèmes de communication numérique et vocale, avec des options multizones filaires, sans fil et hybrides. En plus de notre gamme de produits, nous offrons une assistance technique, une formation et des services complets.
En fournissant aux propriétaires de maisons et d'immeubles des images de qualité HD 1080p en temps réel, la gamme de caméras intérieures et extérieures d'Eaton vous offre une tranquillité d'esprit maximale.
L'application utilisateur Eaton SecureConnect™ est un système de gestion de sécurité intelligent qui assure la protection des personnes et des biens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et partout dans le monde.
Des notifications sont envoyées directement sur le smartphone ou la tablette de l'utilisateur afin de l'avertir de l'activité de son système et lui permettre de commander celui-ci à distance et de recevoir en temps réel des images de l'événement à l’origine de l’alerte.
Permettant la surveillance, le diagnostic et l'entretien à distance des systèmes d’alarme, le Cloud Installateur d’Eaton permet aux installateurs de réaliser des économies de temps et de coûts.
Il permet d'identifier à distance une défaillance quelconque en seulement quelques secondes sans devoir se rendre sur site. Testé par le Centre d'excellence en cybersécurité d'Eaton, toutes les données transmises au cloud sont cryptées.