Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

Szorítócsatlakozós technológia

Hatékonyabb huzalozás az első lépésektől az utolsóig
 
Nézze meg, milyen tapasztalatokat szerzett a HPS a szorítócsatlakozós technológiával
 
Fedezze fel a szorítócsatlakozós termékek választékát
 

Hogyan lehet javítani a kapcsolószekrény huzalozását?

A vezérlő- és kapcsolószekrény-építés során a legnagyobb időveszteségét a kapcsoló- és automatizálási eszközök kábelezése jelenti. Ma a kapcsolószekrények telepítői számára három különböző szorító technológia áll rendelkezésre. A legtöbb gép- és berendezésgyártó a jól bevált csavaros kapcsokat használja. Szinte minden kapcsolóeszköz kapható csavaros kivitelben. Sok felhasználó akkor biztos a dolgában, ha tudja milyen erővel és nyomatékkal húzta meg a csavart. A rugós csatlakozók és a szorítócsatlakozók a technológia révén biztosítják ugyanezt a biztonságot, kisebb erőfeszítés mellett. Méghozzá a gép teljes élettartama alatt. Az Eaton gondosan megvizsgálta mindezen kérdéseket, és végül a szorítócsatlakozós technológia mellett döntött. Ezen a weboldalon választ adunk a felhasználók csatlakozókkal kapcsolatos kérdéseire.

A műszaki tanulmány összehasonlítja a különböző csatlakozók hatékonyságát és megbízhatóságát

A szorítócsatlakozós technológia segítségével időt és költségeket takaríthat meg a kapcsolóberendezés életciklusának minden fázisában. Ez derül ki az Eaton műszaki tanulmányából, amely bemutatja a szorítócsatlakozós technológia hozzáadott értékét a csavaros és rugós csatlakozókkal szemben. Ezt az eredményt megerősítik a különböző, független tesztlaboratóriumban és ügyfeleknél végzett vizsgálatok eredményei.

eaton-title-push-in-whitepaper-wp034001en

Az Eaton szorítócsatlakozók előnyei motorindítók esetében

A tömör és sodrott vezetékek érvéghüvellyel történő felszereléséhez szerszámok szükségesek.
Szerszámigény
A tömör és sodrott vezetékek érvéghüvellyel történő felszereléséhez szerszámok szükségesek.
Időmegtakarítás a csavaros kapcsokhoz képest, és 40% a rugós kapcsokhoz képest
50
%
Időmegtakarítás a csavaros kapcsokhoz képest, és 40% a rugós kapcsokhoz képest
UL Type E tanúsítás a globális használat érdekében
UL/CSA
UL Type E tanúsítás a globális használat érdekében
Megbízható és rezgésbiztos csatlakozás
100
%
Megbízható és rezgésbiztos csatlakozás
Háromfázisú gyűjtősínkapcsolatok használata több megszakító ellátására.
Sorolás
Háromfázisú gyűjtősínkapcsolatok használata több megszakító ellátására.
Ugyanakkora helyigény a szekrényben, mint a csavaros kapcsokkal ellátott kontaktoroknál.
1:1
Ugyanakkora helyigény a szekrényben, mint a csavaros kapcsokkal ellátott kontaktoroknál.

A gyakorlatban teszteltük

Az Eaton és a Hanseatic Power Solutions GmbH által közösen végzett gyakorlati teszt megerősítette, hogy a szorítócsatlakozós technológiával jelentős időmegtakarítás érhető el. A teszt egyik meglepő eredménye az volt, hogy a szorítócsatlakozók nemcsak a csavaros kapcsokhoz képest, hanem a rugós kapcsokhoz képest is jelentős időmegtakarítást tesznek lehetővé.
eaton-solution-map-push-in-without-numbers-PT034001EN-en-us.jpg

Az egész kapcsolószekrény huzalozása szorítócsatlakozókkal

A gép- és berendezésgyártók számára az a legjobb szorítócsatlakozós megoldás, ha amennyire csak lehet, szerszámok nélkül el tudják végezni az egész szekrény huzalozását. Ezért az Eaton szorítócsatlakozós termékkínálata immár nemcsak az automatizálási eszközökre terjed ki, hanem a nyomógombokra, motorindítókra és hajtásokra is.

 

Mike Edelmann válaszol a szorítócsatlakozókal kapcsolatos fontos kérdésekre

Kiemelt termékek és szolgáltatások

Eaton a szorítócsatlakozós termékek széles választékát kínálja kapcsolószekrényekhez
eaton-contactors-push-in
DILM szorítócsatlakozós kontaktorok
eaton-motor-protective circuit-breaker-push-in
PKZ/PKE szorítócsatlakozós motorvédő megszakító
eaton-motorstarter-push-in
MSC Motorindító kombinációk szorítócsatlakozóval
Az Eaton Moeller Series EMS2 elektronikus motorindító a hagyományos motorindítók 5 funkcióját ötvözi.
EMS2 elektronikus motorindító szorítócsatlakozóval
eaton-cold-plate-unit-db1
DB1 Cold Plate frekvenciaváltók
Eaton RMQ Flat Design
RMQ Flat Design lapos kialakítású nyomógomb szorítócsatlakozóval
eaton-easye4-push-in
Minden easyE4 vezérlő relé kapható szorítócsatlakozóval is.
XC300 moduáris PLC XN300 I/O állomás
XC300 moduáris PLC XN300 I/O rendszerrel
PXS24 Protection Module
PXS24 elektronikus megszakító szorítócsatlakozóval

WIN-WIN a szorítócsatlakozóval:

A szerelők és a vásárlók egyaránt élvezhetik a szorítócsatlakozós PKZ és a DIL termékcsalád előnyeit. A gyorsabb és egyszerűsített kábelezés alacsonyabb költségeket jelent a vásárló számára. A szerszámmentes, abszolút biztonságos és karbantartásmentes csatlakozás pedig egyszerűbbé teszi a szerelők munkáját.