Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

103123
Codice del modello: BF-UT-6/198-C

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione piatto da incasso completo con finestra, bianco, 33 SU per fila, 6 file, tipo C

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
Sigla catalogo
103123
EAN
4015081029624
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
1080 mm
Larghezza prodotto
760 mm
Peso prodotto
20.9 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
Codice modello
BF-UT-6/198-C

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Segnale di passaggio porta
Dotato di:
telaio di montaggio guida DIN
Porta con chiusura a chiavistello
Piastre frontali
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
contenitore da murare con telaio porta
Funzioni
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadro di distribuzione filo muro BF
Quadro di distribuzione di installazione
Dispositivo base

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 415 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
127 mm
Altezza incorporata
1020 mm
Larghezza interna
720 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi in alto e in basso
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Profondità interna
127 mm
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Metodo di montaggio
Guida DIN
Da incasso
Montaggio a parete cava e da incasso
Da incasso (gesso)
A parete cava
Numero di unità passo modulo per riga
33
Numero di file
6
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
Materiale della calotta protettiva
Metallo
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
33
Grado di protezione
IP30
IK07 (resistenza agli impatti)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
57 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
114 W

Esporta le caratteristiche del prodotto