Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 4 p, 800A, 500A, nel quarto polo
| Nome prodotto |
Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series Power Defense
|
| Sigla catalogo |
111986
|
| EAN |
4015081115341
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
401 mm
|
| Altezza prodotto |
207 mm
|
| Larghezza prodotto |
280 mm
|
| Peso prodotto |
27 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
LZMN4-4-AE800/500-I
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 525 V
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
LZM4
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
azionamento a motore opzionale |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Corrente nominale del conduttore neutro |
60% del conduttore di fase
|
| Corrente nominale di esercizio |
800 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
2000 A (690 V AC -1, capacità di chiusura e apertura) 1600 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) 2000 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) 800 A (415 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
19.2 kA
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
1600 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
9600 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) |
250 A - 500 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
400 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
800 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
0 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
0 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
1600 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
9600 A
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
19 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Tipo di maniglia |
Interruttore a bilancia
|
| Categoria d'uso |
B (2000A: A, IEC/EN 60947-2)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata elettrica |
2000 operazioni a 415 V CA-3
2000 manovre a 690 V CA-1 2000 operazioni a 400 V AC-3 3000 operazioni a 400 V CA-1 3000 manovre a 415 V AC-1 1000 operazioni a 690 V AC-3 |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
Interruttore per installazione fissa |
| Metodo di montaggio |
Fisso
Interruttore per installazione fissa |
| Grado di protezione |
IP20
Nell'area dei dispositivi HMI IP20 (tipo di protezione base) |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro) |
| Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
15 g (semionda 11 ms)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Parte frontale
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Durata meccanica |
10000 manovre
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore
Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore Massimo 80 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore M10 sul collegamento a vite lato posteriore Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato) Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato) Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto 10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
800 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
111,36 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| Funzioni |
Protezione cavi e impianti
|