Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 4p, 320A, dispositivo estraibile, C3-4-A320-AVE
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
|
| Sigla catalogo |
113516
|
| EAN |
4015081130412
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
346 mm
|
| Altezza prodotto |
260 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
12.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
NZMC3-4-A320-AVE
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM3
|
| Accessorio necessario |
NZM3-4-XAVS
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
320 A
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
Partenza motore opzionale |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Corrente nominale del conduttore neutro |
200% del conduttore di fase
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Valore nominale intensità di corrente |
320 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
1920 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
19200 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) |
250 A - 320 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
250 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
320 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
1920 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
3200 A
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
55 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
36 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
22.5 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
9 kA
|
| Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
4 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
121 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
76 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
24 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
14 kA
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata elettrica |
2000 operazioni a 400 V AC-3
3000 operazioni a 690 V CA-1 2000 operazioni a 415 V CA-3 2000 operazioni a 690 V AC-3 5000 operazioni a 400 V CA-1 5000 operazioni a 415 V CA-1 |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Metodo di montaggio |
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Estraibile |
| Metodo di montaggio |
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Estraibile |
| Grado di protezione |
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento) |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella) |
| Protezione da contatto diretto |
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Durata meccanica |
15000 operazioni
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
| Morsetti opzionali |
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori 25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt.
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore M10 sul collegamento a vite lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello 16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello 16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1-foro 25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato) Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
320 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
94 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| Funzioni |
Protezione cavi e impianti
|