Scarica il documento () sui 20

123251
Codice del modello: IZMX16N4-U06W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 630 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 315 A - 630 A, Estraibile, Protezione universale

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
123251
EAN
4015081208562
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
32.49 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX16N4-U06W

Delivery program

Tipo
Interruttore automatico
Numero di poli
Quattro poli

Technical Data - Electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
630 A

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile
Metodo di montaggio
Estraibile
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com