Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1250 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Estraibile, Protezione universale
Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
|
Sigla catalogo |
123279
|
EAN |
4015081208845
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
Altezza prodotto |
597 mm
|
Larghezza prodotto |
521 mm
|
Peso prodotto |
32.49 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
IZMX16H4-U12W
|
Tipo |
Interruttore automatico
|
Numero di poli |
Quattro poli
|
Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
1250 A
|
Metodo di montaggio |
Estraibile
|
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato posteriore
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com