Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

127732
N2-4-160-S1-DC

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore a 4 poli da 160A 1000 V CC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sezionatore
Sigla catalogo
127732
EAN
4015081251421
Lunghezza/profondità del prodotto
149 mm
Altezza prodotto
184 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
2.87 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
Codice modello
N2-4-160-S1-DC

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Lucchettabile
Applicazioni fotovoltaiche
Sganciatore di tensione opzionale
Sezionatore di potenza/Interruttore generale

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici pubblici
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
N2
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Versione interruttore generale
Funzionamento a distanza con sganciatori a lancio di corrente/comando a distanza
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
azionamento a motore opzionale
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • IEC/EN 60947-3
  • CCC China Compulsory Certificate
  • Caratt. dell’interr. princip. che includono trasmissione positiva conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660.
  • I sez. N possono essere comb. con sganc. a lancio di corr. e contatti aus. NZM...-XU, NZM...-XA e con comando a dist. NZM...-XR...
  • Per commut. in DC, i 4 cont. devono essere collegati in serie. Consult. le inform. sugli acc. del kit del pontic
  • Fornito di serie: Collegam. a vite
  • morsetto a mantello opzionale.
  • Quando si lavora con sist. non colleg. a terra (ad e., sistemi IT), l’install. deve garant. che doppio guasto a terra sia impossibile.
  • L’interr. non è compat. con dispos. rimovibili/estraibili e/o con colleg. sul lato post.
  • N4-4-...-S15-DC aliment. e deriv. solo dal basso.
  • Durata, meccanico: di cui mass. il 50% di sgancio attraverso lo sganciatore di sottotens./di min. tensione
  • Corr. Nom. = corr. nom. Ininterr.: 160 A
  • Val. di corr. nom. Ininterr. a 65°C includono pont.
Tipo
Sezionatore DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
27 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Corrente nominale (Iu) a 40°C con ponticelli sui morsetti
160 A
Corrente nominale (Iu) a 65°C con ponticelli sui morsetti
160 A
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile di backup
15 kA a 1000 V
200 AgR
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1250 V
Corrente nominale di esercizio
160 A (DC 22-A)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
3,6 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
3.6 kA
Fusibili di protezione da cortocircuito - max
200 A gR
Categoria d'uso
DC-22 A
Tensione nominale
1000 V - 1000 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
Altro
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP20
Colore maniglia Multiriga
Nero
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Installazione del quadro di distribuzione
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Montaggio intermedio
Montaggio a terra
Fisso
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Caratteristiche speciali
  • IEC/EN 60947-3
  • CCC China Compulsory Certificate
  • Caratt. dell’interr. princip. che includono trasmissione positiva conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660.
  • I sez. N possono essere comb. con sganc. a lancio di corr. e contatti aus. NZM...-XU, NZM...-XA e con comando a dist. NZM...-XR...
  • Per commut. in DC, i 4 cont. devono essere collegati in serie. Consult. le inform. sugli acc. del kit del pontic
  • Fornito di serie: Collegam. a vite
  • morsetto a mantello opzionale.
  • Quando si lavora con sist. non colleg. a terra (ad e., sistemi IT), l’install. deve garant. che doppio guasto a terra sia impossibile.
  • L’interr. non è compat. con dispos. rimovibili/estraibili e/o con colleg. sul lato post.
  • N4-4-...-S15-DC aliment. e deriv. solo dal basso.
  • Durata, meccanico: di cui mass. il 50% di sgancio attraverso lo sganciatore di sottotens./di min. tensione
  • Corr. Nom. = corr. nom. Ininterr.: 160 A
  • Val. di corr. nom. Ininterr. a 65°C includono pont.
Posizioni interruttore
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 24 mm x 8 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
4 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
4 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
4 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 70 mm² (2x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 70 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti di 24 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Max. 8 segmenti da 15,5 mm x 0,8 mm (2x) sul morsetto a mantello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.