Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197008
Codice del modello: M22-DL-G-SP

Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, annegato, ad impulso, Pulsante sigillato e non amovibile, verde, senza scritta, Ghiera frontale colore titanio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Sigla catalogo
197008
EAN
4015080892694
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
DNV
CE marking
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA certified
UL 508
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
GL
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
Note catalogo
Pulsante sigillato e non amovibile
Codice modello
M22-DL-G-SP

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante luminoso
Colore attuatore
Verde
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
22.5 mm
Colore ghiera frontale
Titanio
Resistenza agli urti
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Pulsante piatto
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP69
NEMA 3R
NEMA 12
IP67
NEMA 4x
NEMA 13
IP66
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67
NEMA 4x
Iscrizione
Senza scritte
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.