Eaton Moeller® series pulsante doppio M22, RMQ-Titan, Attuatori e spie non a filo, ad impulso, 1 NC, 1 NA, Lenti bianche, Elemento LED, 85 - 264 V AC, verde, rosso, con dicitura, Ghiera frontale colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - pulsante doppio
|
| Sigla catalogo |
216509
|
| EAN |
4015082165093
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.015 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 UL CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CE UL 508 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 DNV GL LR |
| Codice modello |
M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Verde, rosso
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
Ad impulso |
| Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Non a filo
Comando tradizionale |
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Caratteristiche |
Trasparente
|
| Dotato di: |
Anello frontale
Elemento LED |
| Iscrizione |
Inciso
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Colore luce |
Bianco
|
| Numero di postazioni di comando |
2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 V AC
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
IP66 |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni (comando in AC)
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 29,7 x 54,7 mm
|
| Adatto per |
Illuminazione
|
| Tipo |
Pulsante doppio
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|