Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216517
Codice del modello: M22-WRS/K11

Selettore a chiave Eaton Moeller® series M22, permanente, 2 posizioni, estraibilità della chiave: 0, I, ghiera frontale: colore titanio, 1 NC, 1 NA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Sigla catalogo
216517
EAN
4015082165178
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
VDE 0660
Codice modello
M22-WRS/K11

Caratteristiche prodotto

Colore attuatore
Nero
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tipo attuatore
Chiave
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Diametro di apertura
22.5 mm
Colore ghiera frontale
Titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Comando tradizionale
Grado di protezione
IP66
NEMA 4x
Numero di posizioni dell’interruttore
Angolo di commutazione
60 °

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.