Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216671
Codice del modello: M22-DRH-Y

Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, sporgente, stabile, giallo, senza scritta, Anello frontale colore "Titan"

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Sigla catalogo
216671
EAN
4015082166717
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL
VDE 0660
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-DRH-Y

Caratteristiche prodotto

Tipo
Attuatore a pulsante
Colore attuatore
Giallo
Funzione attuatore
Ritentivo
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Colore pulsante
Giallo
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Titanio
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Sporgente
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 3R
NEMA 12
IP67
NEMA 4x
IP66
IP69K
NEMA 13
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP67/IP69K
Iscrizione
Senza scritte
Tipo elemento frontale
Alta
Funzioni
La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in AC)
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.