Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216755
Codice del modello: M22-DRP-S-X0

Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, permanente, fungo nero, nero, con dicitura, Ghiera frontale colore titanio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
Sigla catalogo
216755
EAN
4015082167554
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Certificazione/i
UL 508
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-DRP-S-X0

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante a fungo
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ritentivo
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.10 Riscaldamento
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Anello frontale
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Calotta diametro
36.5 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Titanio
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Iscrizione
Inciso
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in AC)
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Metodo di sblocco
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.