Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216761
Codice del modello: M22S-DRP-S-X

Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, permanente, fungo nero, senza capsula, Ghiera frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
Sigla catalogo
216761
EAN
4015082167615
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Codice modello
M22S-DRP-S-X

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Ritentivo
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Dotato di:
anello frontale
Tipo di lente
rotondo
Metodo di sblocco
Nessuno

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Tipo
Pulsante a fungo

Esporta le caratteristiche del prodotto