Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216762
Codice del modello: M22-DRP-R-X

Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, permanente, fungo rosso, senza capsula, Anello frontale colore titanio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Sigla catalogo
216762
EAN
4015082167622
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-DRP-R-X

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante a fungo
Colore attuatore
Rosso
Funzione attuatore
Ritentivo
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Calotta diametro
36.5 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Titanio
Resistenza agli urti
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in AC)
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Metodo di sblocco
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.