Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216801
Codice del modello: M22S-DRLH-Y

Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, sporgente, permanente, giallo, senza scritta, Ghiera frontale colore nero

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Sigla catalogo
216801
EAN
4015082168018
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Certificazione/i
CSA
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Codice modello
M22S-DRLH-Y

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante luminoso
Colore attuatore
Giallo
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Ritentivo
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Sporgente
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 13
IP69K
IP66
NEMA 3R
NEMA 4x
NEMA 12
IP67
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP67/IP69K
Iscrizione
Senza scritte
Tipo elemento frontale
Alta
Funzioni
La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in AC)
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro frontale: 29,7 mm
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.