Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216848
Codice del modello: M22S-WRLK3-G

Eaton Moeller® series M22 Selettore luminoso, RMQ-Titan, con maniglia, permanente, 3 posizioni, verde, Ghiera frontale colore nero

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
Sigla catalogo
216848
EAN
4015082168483
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA File No.: 012528
UL
CE
Codice modello
M22S-WRLK3-G

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ritentivo
Funzione di commutazione con ritenuta
Tipo attuatore
Leva
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con maniglia
Dotato di:
Anello frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Verde
Tipo di lente
Rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100,000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 Operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Adatto per
Illuminazione
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Selettore luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto