Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216864
Codice del modello: M22S-WR3

Selettore Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, con manopola, ritentivo, 3 posizioni, con dicitura, ghiera frontale: nero

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore
Sigla catalogo
216864
EAN
4015082168643
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Certificazione/i
UL 508
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
Codice modello
M22S-WR3

Caratteristiche prodotto

Tipo
Attuatore selettore
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Permanente
10.10 Riscaldamento
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
Dotato di:
Anello frontale
Ponticello per azionamento del contatto centrale
Massima frequenza di manovra
2000 Operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità con IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Tipo attuatore
Manopola
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Angolo di commutazione
60 °
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con manopola
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Iscrizione
Inciso
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Altri
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100,000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
3
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto