Eaton Moeller® series M22 - attuatore a chiave, ad impulso, 2 posizioni, MS1–MS20, estraibilità della chiave: 0, ghiera frontale: nera
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore a chiave
|
| Sigla catalogo |
216884
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.034 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 UL CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 UL 508 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 CSA UL File No.: E29184 DNV GL LR |
| Codice modello |
M22S-WS-MS*
|
| Tipo |
Selettore a chiave
|
| Accessori |
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Chiave estraibile in posizione 0
Ritorno a molla Ad impulso |
| 10.10 Riscaldamento |
Non applicabile.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Anello frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
100 operazioni/h
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| Tipo attuatore |
Chiave
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Coppia di esercizio |
0.5 Nm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Angolo di commutazione |
40 °
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Resistenza agli urti |
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Codice chiave |
Selezionabile
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Funzionamento a chiave
Comando tradizionale |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP66
|
| Funzioni |
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
|
| Colore indicatore |
Altri
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Durata meccanica |
100,000 operazioni
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Dimensione |
Diametro anteriore: 29,7 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|