Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216899
Codice del modello: M22S-WS3-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 selettore a chiave, ad impulso, 3 posizioni 0, ghiera frontale colore nero, adatto per sistemi gerarchici di chiavi

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Sigla catalogo
216899
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
Codice modello
M22S-WS3-SA(*)-*

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore a chiave
Accessori
2 chiavi incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Chiave estraibile in posizione 0
Ad impulso
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Tipo attuatore
Chiave
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Angolo di commutazione
40 °
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Sblocco a chiave
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Colore indicatore
Altro
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100.000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
3
Dimensione
Diametro frontale: 29,7 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Adatto per
Sistemi gerarchici di chiavi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.