Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, annegato, ad impulso, senza capsula, Ghiera frontale colore titanio, big pack
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
|
| Sigla catalogo |
216934
|
| EAN |
4015082169343
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.011 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-DL-X-GVP
|
| Colore attuatore |
Altro
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Diametro di apertura |
22 mm
|
| Colore ghiera frontale |
Titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP67/IP69K |
| Tipo elemento frontale |
Piatto
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Adatto per |
Illuminazione
|