Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, annegato, ad impulso, bianco, inciso con 0, Ghiera frontale colore nero
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
|
| Sigla catalogo |
216941
|
| EAN |
4015082169411
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-5
VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 UL DNV GL LR |
| Codice modello |
M22S-DL-W-X0
|
| Tipo |
Pulsante luminoso
|
| Colore attuatore |
Bianco
|
| Caratteristiche |
Etichettato
|
| Funzione attuatore |
Ad impulso
Ritorno a molla |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dotato di: |
Anello frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Pulsante piatto
Comando tradizionale |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
NEMA 3R
NEMA 12 IP69K IP67 NEMA 4x IP66 NEMA 13 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP67/IP69K |
| Iscrizione |
Inciso
|
| Tipo elemento frontale |
Piatto
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Durata meccanica |
5.000.000 operazioni
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Diametro frontale: 29,7 mm
|
| Adatto per |
Illuminazione
|