Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

220921
Codice del modello: M22-DG-X

Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, Protezione meccanica, ad impulso, senza capsula, Ghiera frontale colore titanio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Sigla catalogo
220921
EAN
4015082209216
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CE
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-DG-X

Caratteristiche prodotto

Tipo
Attuatore a pulsante
Accessori
Ghiera antirotazione, senza capsula per pulsante
Colore attuatore
Altro
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Titanio
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Ghiera antirotazione
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP69K
IP66
NEMA 4x
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 12
IP67
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP67/IP69K
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.