Relè di impulsi Eaton Z-S, 230 AC, 2 NA + 2 NC, 16 A, 50 Hz, 2 unità di spazio
| Nome prodotto |
Eaton Z-S impulse relay
|
| Sigla catalogo |
265305
|
| EAN |
4015082653057
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.263 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-S230/2S2O
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di comando 1 - max |
230 V
|
| Tensione di comando 1 - min |
230 V
|
| Tipo di tensione di comando 1 |
AC
|
| Tipo di tensione di comando 2 |
AC
|
| Tensione di comando frequenza 1 - max |
50 Hz
|
| Tensione di comando frequenza 1 - min |
50 Hz
|
| Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max |
1820 VA
|
| Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max |
1105 VA
|
| Carico lampada fluorescente - max |
1020 VA
|
| Carico lampade a incandescenza Multiriga |
1980 W
|
| Corrente di commutazione nominale |
16 A
|
| Tensione di alimentazione - max |
415 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
24 V
|
| Corrente di commutazione (cos phi = 0,6) - max |
24 A
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
16 A
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
1.5 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
45 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
6 W
|
| Funzioni |
meccanico, interruttore
|