Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269287
Codice del modello: NZMH3-AEF450-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 450A, morsetto per sbarre per CU H, telaio 3, AEF450-NA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
269287
EAN
4015082692872
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Altezza prodotto
297 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
6.34 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC 60947-2
UL (File No. E31593)
UL 489
CSA (File No. 22086)
Specially designed for North America
CE marking
UL listed
IEC
IEC/EN 60947
CSA (Class No. 1432-01)
UL (Category Control Number DIVQ)
UL/CSA
CSA certified
Codice modello
NZMH3-AEF450-NA

Additional information

Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente
Protezione impianti e cavi

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Applicazione
  • Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
  • Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM3
Caratteristiche
Partenza motore opzionale
Unità di protezione
Numero di poli
A 3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 450 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"
Tipo
Interruttore automatico

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
60,75 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
450 A

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
3600 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
900 A
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
Durata elettrica
2000 operazioni a 400 V AC-3
3000 operazioni a 690 V CA-1
2000 operazioni a 415 V CA-3
2000 operazioni a 690 V AC-3
5000 operazioni a 400 V CA-1
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
450 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
450 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V AC
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
600 V
Corrente nominale di esercizio
500 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
630 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
450 A (690 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
450 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
33 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
9 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
74 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
3.3 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
3.3 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
3600 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
900 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical Data - Mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel)
Durata meccanica
15000 operazioni
Metodo di montaggio
Fisso
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo DIN EN 50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 450 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
Max. 500 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2-fori
Max. 500 mm² 25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2-fori
Capacità morsetti (cavo di comando)
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
500 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
350 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
2 mm² - 500 mm² (1x) sul morsetto a mantello
4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
4 mm² - 350 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.