Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271499
Codice del modello: M22S-PVT

Eaton Moeller® series pulsante di HALT/STOP M22, RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Non illuminato, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, nero, giallo, RAL 9005

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante di stop M22
Sigla catalogo
271499
EAN
4015082714994
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
DNV
GL
LR
Codice modello
M22S-PVT

Caratteristiche prodotto

Tipo
  • Pulsante arresto di emergenza
  • Pulsante di ARRESTO
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Funzione di commutazione con ritenuta
Sblocco mediante rotazione
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Colore pulsante
Nero
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Colore base
Giallo
Forza di attivazione
50 N
Diametro attuatore
38 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Calotta diametro
38 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Numero RAL
9005
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Illuminazione
Non illuminato
Colore ghiera frontale
Altro
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
50 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Colore
Nero
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Tipo elemento frontale
Alta
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100,000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Metodo di sblocco
Sblocco a rotazione

Esporta le caratteristiche del prodotto