Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284396
Codice del modello: M22-WLKV-Y

Eaton Moeller® series M22 Selettore luminoso, RMQ-Titan, con maniglia, permanente, 2 posizioni (a V), giallo, Ghiera frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
Sigla catalogo
284396
EAN
4015082843960
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.014 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
Codice modello
M22-WLKV-Y

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Ritentivo
Tipo attuatore
Leva
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con maniglia
Dotato di:
anello frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Giallo
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Accessori
Maniglia
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Adatto per
Illuminazione
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Selettore luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto