Scarica il documento () sui 20

300639
Codice del modello: FRCdM-40/2/003-G/B

Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Tipo B, B+, Bfq RCCB, 40 A, 2p, 30 mA, tipo G/B

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq RCCB
Sigla catalogo
300639
EAN
9010238122819
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
IEC/EN 62423
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FRCdM-40/2/003-G/B

Delivery program

Applicazione
xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
2 poli
Tempo d'intervento
Lievemente ritardato
Ritardo di 10 ms
Valore nominale intensità di corrente
40 A
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA
Valori nominali corrente di guasto
30 mA
Tipo di sensibilità
Sensibile a correnti onnipolari
Corrente di tenuta a impulsi
3 kA (8/20 μs) a prova di sovratensione
Tipo
  • > 500.000 operazioni
  • Certificazioni correnti come da iscrizione
  • Contatto ausiliario a potenziale zero: > 100.000 operazioni di commutazione elettriche al minuto con carico resistivo a 2 A 30 VCC
  • La temperatura massima di esercizio è di 60 °C secondo la tabella di declassamento

Technical Data - Electrical

Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Tensione nominale - min
50 VAC
Tensione nominale - max
456 VAC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente di guasto nominale - min
0.03 A
Corrente di guasto nominale - max
0.03 A
Classificazione frequenza
50 Hz
Potere d’interruzione
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Tipo corrente di dispersione
B
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
500 A
Fusibile di backup consentito
63 A gG/gL
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
40 A gG/gL
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Capacità corrente di spunto
3 kA
Intervallo circuito di prova
196 V AC - 264 V AC
Grado di inquinamento
Durata elettrica
4000 operazioni

Technical Data - Electrical - Dry Auxiliary Contact

Capacità di commutaz. nom. (carico resitivo) contatto ausiliario a 30 VDC
2 A
Capacità di commutaz. nom. (carico resistivo) contatti ausiliari a 240 VAC
0.25 A
Commutazione con carico resistivo del contatto ausiliario - max
60 W
Tensione di manovra in AC del contatto ausiliario - max
240 V
Tensione di manovra in DC del contatto ausiliario - max
220 V
Corrente di commutazione contatto ausiliario Multiriga
2 A
Poteri d'interruzione del contatto ausiliario - min
10 μA, 10 mV DC
Capacità morsetti del contatto ausiliario
0,25 mm² - 1,5 mm²

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Profondità interna
70.5 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea
Indicazione di stato
Bianco / blu
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti per doppio uso
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Capacità morsetti (cavo)
M5 (con vite con intaglio a croce, come definito in EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e mani, DGUV VS3, EN 50274
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Coppia di serraggio
2 Nm - 2,4 Nm
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Durata meccanica
20.000 operazioni
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,1 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
4.1 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Additional information

Caratteristiche
Accessoriabile
Interruttori differenziali puri, a controllo digitale
Protezione selettiva
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Funzioni
tipo brevemente ritardato
Caratteristiche speciali
  • FRCdM
  • Interruttori differenziali puri, a controllo digitale
  • Tipo G/B (ÖVE E 8601)
Utilizzato con
Tipo G/B (�VE E 8601)
FRCdM
Interruttori differenziali puri, a controllo digitale

Esporta le caratteristiche del prodotto