Interruttore generale Eaton Moeller® series P3, 80 A, montaggio a vista, 4 poli, forma I5/SVB, colore nero, azionamento rotativo di accoppiamento porta
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - P3 Interruttore generale
|
Sigla catalogo |
EP-400989
|
EAN |
4015082963637
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
169 mm
|
Altezza prodotto |
180 mm
|
Larghezza prodotto |
200 mm
|
Peso prodotto |
1.53 kg
|
Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947-3 CSA VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 UL CSA-C22.2 No. 94 UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 |
Codice modello |
P3-80/I5/SVB-SW/N
|
Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
Dotato di: |
Maniglia rotativa nera e corona di blocco
|
Funzioni |
Funzione di ARRESTO
Lucchettabile |
Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
Numero di poli |
Quattro poli
|
Accessori |
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
|
Grado di protezione |
NEMA 12
|
Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/h
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
3
|
Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
|
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
Adatto per |
Montaggio a terra
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA) |
Angolo di commutazione |
90 °
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
Capacità morsetti |
14 - 2 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino
1 x (2,5 - 35) mm², cavo rigido o a trefoli 2 x (2,5 - 10) mm², cavo rigido o a trefoli 1 x (1,5 - 25) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 2 x (1,5 - 6) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 |
Grandezza vite |
M5, Vite terminale
|
Coppia di serraggio |
26,5 lb-in, Morsetti a vite
3 Nm, Morsetti a vite |
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
760 A
|
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
740 A
|
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
880 A
|
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
520 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
71 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
71 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
65 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
23.8 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
68 A
|
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
50 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
50 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
50 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
25 A
|
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione max.
|
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
4 kA (lato carico)
80 kA (lato alimentazione) |
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
2 kA
|
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
150 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
Classe di protezione da corto circuito |
100 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
Carico nominale |
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40 %)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%) 2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %) |
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
1
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
2
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
2
|
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
90 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
950 A
|
Tensione per coppia di contatti in serie |
60 V
|
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
5 HP
|
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
10 HP
|
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
15 HP
|
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
50 HP
|
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
60 HP
|
Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
Colore attuatore |
Nero
|
Tipo attuatore |
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
7.5 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
7.5 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
80 A
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|