Last ned dokumentet () av 20
Reservestrøm (UPS)

Eaton 93PX UPS

Eatons første rackmonterte 3-fase online UPS i EMEA, den nye Eaton 93PX UPS-en med 15 kVA til 20 kVA, gir stabil strømforsyning til kritisk IT-infrastruktur, industri, produksjon og medisinsk utstyr. 

Den tilbyr høy effektivitet, kompakt fotavtrykk, lavere totale eierkostnader, cybersikkerhet og Eaton Cyber Secured Monitoring. Eaton 93PX UPS har robust utforming for tøffe miljøer eller applikasjoner utenfor et kommunikasjonsrom.

TOPOLOGI
Online
EFFEKT
15 kVA til 20 kVA
ONLINE EFFEKTIVITET
Over 96 %

Hos Eaton er bærekraft kjernen i vårt arbeid. Blant utviklingen av miljøvennlige teknologier, forbedret Eaton sin forpliktelse til å fokusere på effektivitet ved utforming av løsninger.

Som underskriver av den nye UPS Code of Conduct er Eaton stolte av å kunngjøre at 93PX, 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX, 9PX-seriene er Elite class UPS, og gir det høyeste nivået av energieffektivitet.

Eaton er glad for å være en av pionerene og bevise sin forpliktelse til en smart, sikker og bærekraftig verden.

Kompakt og fleksibel

Strømmodulene til Eaton 93PX UPS bruker kun 3U rackplass. Eaton 93PX UPS kan enkelt benyttes som en rackmontering eller frittstående (tårn)enhet. Den store og fargede berøringsskjermen roterer automatisk takket være den innebygde tyngdekraftsensoren.

Eaton 93PX UPS tillater parallell drift for redundans og utvidet effekt. Den drifter flere servere enn tilsvarende UPS-er med tilsvarende VA-effekter takket være enhetens effektfaktor.

Fleksibel

Vår først rackmontert trefase-UPS kan tåle tøffe miljøfaktorer som driftstemperatur opp til 50 °C, opptil 4000 m driftshøyde og opptil 10 minutter ved 125 % nominell overbelastningskapasitet for lastelinjemodus.

Secure by Design

Cybersikkerhet er i kjernen av vår «secure by design»-filosofi. Cybersikkerhet er innebygd i alle Eatons intelligente strømprodukter og plattformer som vi bringer til markedet.

Eaton Cyber Secured Monitoring

Systemet overvåkes døgnet rundt av en Eaton-ekspert. Raskere respons på feil, omfattende periodisk statusrapport om UPS-ytelse, inkludert prediksjonsanalyse og livssyklusadministrasjon.

Reduser dine totale eierkostnader

Eaton 93PX UPS hjelper deg med å spare mer enn 850 € årlig i driftsutgifter med sin enestående effektivitet. Du kan også doble sparepengene dine opptil 10 000 € på 5 år ved å bruke ESS-modus. Det reduserer energibruk og CO2-utslipp for å spare kostnader på strøm og kjøling.

Intelligent Power Manager (IPM)

Intelligent Power Manager for Eaton 93PX UPS er kompatibel med alle viktige virtualiseringsprogramvare. Ved hjelp av de innebygde intelligente funksjonene og koblingen til Brightlayer-pakkene våre kan du overvåke, kontrollere og optimere energibruken din, samt løse problemer etter hvert som de oppstår eller helt forhindre dem.

Tilkoblingskort tilgjengelig for Eaton 93PX UPS:

Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner

Teknisk spesifikasjon

Topologi

Online

Effekt 15 - 20 kVA
Faser inn/ut 1:1, 3:3, 3:1
Nominell inngangs- og utgangsspenning  1 fase 220 / 230 / 240 V; 3-faset 380 / 400 / 415 V
Effektivitet Online modus opptil 96 %
ECO- eller ESS-modus opptil 98,8 %
Parallell modus Maksimalt 3 (60 kVA)
Spenning 1 fase 220 / 230 / 240 V; 3-faset 380 / 400 / 415 V