Last ned dokumentet () av 20
Frekvensomformere

PowerXL DB1 kjøleplate frekvensomformere

PowerXL DB1 er en av de minste IEC-kompatibel omformere, med høyde på bare 74 mm. Det har ikke kjøleelement, tastatur og skjerm, som sparer 40% av plass sammenlignet med en standard omformer. Dette gjør det ideell for integrering i eksisterende systemer med begrenset rom eller ventilasjon. DB1 har de samme egenskapene som DC1-omformeren og det kan fungere med motorer opp til IE4-effektivitetsklasse.

Behov for plass
40% mindre sammenlignet med omformere med aktiv kjøling
Motorstyring
Opp til den høyeste effektivitetsklassen IE4
Installasjon
Kontroll signalklemmer med push-in teknologi

Egenskaper

  • Svært kompakt med en høyde på bare 74 mm (rammestørrelse 1)
  • Bruker eksisterende systemer for passiv kjøling
  • Fremtidssikker - DB1 for alle motorer opp til IE4
  • Høy overlast motstand: 150% for 60 sekunder, 175% for to sekunder
  • Omgivelsestemperatur opp til 60° C uten effektreduksjon
  • Integrert CANopen og Modbus RTU
  • V/f kontroll, vektorkontroll uten sensor

Rombesparende installering i eksisterende systemer.

DB1 omformeren tilkobler sin elektronikk til motoren, pumpen eller kompressorens eksisterende hus. Omformeren bruker passiv kjøling fra systemet, slik at det kan tilpasses hver applikasjon. Kontrollskapene eller kaplsingene kan trygt forsegles, siden materialene de inneholder sprer varmen bort fra maskinen.

Slik bruker du Kjøleplate Enheten

Kjøleplateenheten består av en strømmodul og en kontrollmodul som kan fjernes. Kontrollmodulen har ulike I/O grensesnitter og støtter CANopen og Modbus-RTU nettverk. Du kan koble den til Modbus-protokollen ved bruk av COM-grensesnittet (RJ45) eller datakabler, som kobles til to klemmer som håndterer signaloverføringen. Klemmene har Eatons push-in teknologi, som forenkler og gjør kablingsprosessen raskere. DB1 er full kompatibel med Eatons eksterne tastaturer, slik at du trenger ikke et integrert skjerm eller tastatur.

Et kraftiv programvare for idriftsettelse

Med programvaren drivesConnect for PC kan du få tilgang til sanntidsverdier under drift og utføre optimal diagnostikk.

Enkel konfigurasjon og diagnostikk

Det RJ45-seriell grensesnittet av frekvensomformeren (VFD) tilbyr ulike konfigurasjonsalternativer:

  • Eksterne tastaturer
  • Kommunikasjonsbryter
  • drivesConnect Windows programvare
  • drivesConnect Mobile App for smarttelefoner eller nettbrett

Disse løsninger tillater brukere å konfigurere, kopiere og lagre drive parameterne, samt overvåking av ytelsen og feilsøking av problemene av driven på stedet. Brukere kan også se og redigere de lagrete parameterinstillingene offline, uten å tilkoble driven. Også, brukere kan lett gjenta parameterinstillingene til flere drive, som reduserer idriftsettelsestiden og innsatsen.

eaton-rapid-link-5-decentralized-drive-rasp-conveyor-belt-laptop-2400x2400.jpg

Tilbehør til PowerXL Omformere

Vi tilbyr en rekke tilbehør som er utviklet for våre PowerXL frekvensomformere, samt tilbehør som er kompatibelt med andre produkter. Disse tilbehør inkluderer linjereaktor, lastreaktor, sinusfiltere og bremsemotstander. De gjør det mulig å tilpasse rekkevidden og tilpasse den til ulike EMC-miljøer og driftsforhold på linjesiden.

Eaton støtter deg med alt knyttet til energieffektivitet.

ErP-direktivet og den økende bruken av maskinautomasjon øker etterspørselen etter variable hastighetsenheter, selv i enkle bruksområder. Hva vil samsvar med ErP-direktivet si for deg, og hvordan kan du gjøre applikasjonene mer energieffektive? Du finner svar på dette og mange andre spørsmål i vår omfattende whitepaper og brosjyrer, samt i Eatons podkast med eksperter innen energieffektivitet.
Spesifikasjoner
Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close